??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22060.0712 Federndes Druckstueck
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 2206. - Federnde Druckstücke mit Innensechskant
Stückliste
22060.0712 Federndes Druckstueck
BESTNR
Bestellnummer
22060.0712
AUS
Ausführung
rostfreier Stahl, Bolzen aus Thermoplast, verstärkte Federkraft
D1
Gewinde
M12
D2
6.0 mm
L
28 mm
N
2.7 mm
S
mm
Wert eingeben für S
mm
cm
inch
ft
T
2.0 mm
SW
4.0 mm
F1
Federkraft
51.0 N
F2
Federkraft
122 N
TEMP
Temperatur / max.
-30/+50 °C
G
Gewicht
20.0 g
Embedded user actions